장착 플레이트 AE용

주문 번호: AE 5050444

주문 번호:
AE 5050444
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
549 mm x 730 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 600 mm
높이: = 760 mm
적합한 품목 번호
1076500
1376500
1012600
포장 단위
1 개
순 중량
9.3 kg
총 무게
10.3 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216