- 주문 번호:
- AE 5050447
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 939 mm x 955 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 1,000 mm
높이: = 1,000 mm - 적합한 품목 번호
- 1110500
- 1018600
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20.5 kg
- 총 무게
- 30.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177708327
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216