장착 플레이트 AE용

주문 번호: AE 5050448

주문 번호:
AE 5050448
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
940 mm x 1,355 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 1,000 mm
높이: = 1,400 mm
적합한 품목 번호
1114500
포장 단위
1 개
순 중량
29.8 kg
총 무게
39.8 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216