장착 플레이트 AE용

주문 번호: AE 5050453

주문 번호:
AE 5050453
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
334 mm x 355 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 380 mm
높이: = 380 mm
적합한 품목 번호
1380500
1006500
1006600
6538010
6315300
포장 단위
1 개
순 중량
1.75 kg
총 무게
1.8 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708389
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216