도어 AE용

주문 번호: AE 5050455

주문 번호:
AE 5050455
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
치수
폭: 200 mm
높이: 300 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
2 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708402
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204