도어 스테인리스 스틸 AE용

주문 번호: AE 5050486

주문 번호:
AE 5050486
재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 240
치수
폭: 300 mm
높이: 380 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
3 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204