도어 스테인리스 스틸 AE용 주문 번호: AE 5050498 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AE 5050498 재료 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 표면 처리 브러시 연마, 그레인 사이즈 240 치수 폭: 800 mm높이: 1,000 mm 포장 단위 1 개 순 중량 14 kg 총 무게 15 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177708839 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204