우측 도어 2 도어형 AE용

주문 번호: AE 5050471

주문 번호:
AE 5050471
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
치수
폭: 500 mm
높이: 760 mm
적합한:
폭: 1,000 mm
높이: 760 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6.9 kg
총 무게
7.9 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708563
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101