SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

주문 번호: SE 5850500

600 ~ 1200mm의 인클로저 폭. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

주문 번호:
SE 5850500
제품 설명
시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 합니다. TS 8 내부 설치용 시스템 부품은 무제한적으로 사용 가능합니다.
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
후면 패널, 제거 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수
폭: 600 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
499 mm x 1,496 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK 코드
IK10
도어 개수
1
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
기본 재료
스테인리스 스틸
포장 단위
1 개
순 중량
87 kg
총 무게
88.4 kg
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
White Paper
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역