- 주문 번호:
- SE 5853500
- 제품 설명
- 시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 합니다. TS 8 내부 설치용 시스템 부품은 무제한적으로 사용 가능합니다.
- 재료
- 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음
장착 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
후면 패널, 제거 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 699 mm x 1,896 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK 코드
- IK10
- 도어 개수
- 1
- 참고 사항
- 자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 138.5 kg
- 총 무게
- 145.8 kg
- EAN
- 4028177666689
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front