SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4X

주문 번호: SE 5853580

IP 66 / NEMA 4X를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

주문 번호:
SE 5853580
제품 설명
시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
베이스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 3.0mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저, 후면 패널 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400
장착 플레이트: 아연도금
베이스: 일반
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
후면 패널, 제거 가능
장착 플레이트
베이스, 폐쇄형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
기본 재료
스테인리스 스틸
포장 단위
1 개
순 중량
146 kg
총 무게
152 kg
EAN
4028177696761
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
White Paper
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
일반 기술 정보