- 주문 번호:
- VX 8640026
- 제품 설명
- 인클로저에 자체 위치가 성형된 고하중용 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 트림 패널이 있거나 없는 상태로 사용. 스크루 체결부에 쉽게 접근하기 위해 마련된 베이스/주추 코너 피스의 큰 개구부는 플라스틱 소재의 코너와 열반 커버로 덮어 감출 수 있음.
- 재료
- 베이스/주추 코너 피스: 강판
베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 및 열반 커버: 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 200mm
코너 커버 4개
열반 커버 1개
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 1개, 200mm
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
조립 부품
- 참고 사항
- 베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도
- 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 폭: = 1,600 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 중량/개수
- 14.9 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 14.64 kg
- 총 무게
- 14.84 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 높이: 200mm, 적합한 폭: 1600mm, 강판