- 주문 번호:
- VX 8640041
- 제품 설명
- 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가 안정화나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 깊이: = 400 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 중량/개수
- 1.7 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.7 kg
- 총 무게
- 1.72 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177959026
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
VX 베이스/주추 트림 패널, 측면, 높이: 200mm, 적합한 깊이: 400mm, 강판