베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호: VX 8640044

베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가 안정화나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.

주문 번호:
VX 8640044
제품 설명
베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반이 결합된 베이스/주추의 추가 안정화나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
재료
강판
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 200 mm
적합한:
깊이: = 800 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
중량/개수
4.14 kg
포장 단위
2 개
순 중량
3.94 kg
총 무게
4.14 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177959057
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스/주추 트림 패널, 측면, 높이: 200mm, 적합한 깊이: 800mm, 강판
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역