베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호: VX 8660023

유연한 케이블 인입을 위한 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스.

주문 번호:
VX 8660023
장점
안정성 - 베이스/주추의 매우 높은 안정성
유연 - VX 액세서리로 수많은 내부 구성 가능
심플 - 열반부들의 매끈한 플러시 마감
재료
베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 및 열반 커버: 플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
코너 커버 4개
조립 부품
베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 200mm
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 1개, 200mm
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
참고 사항
베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
폭: = 800 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
중량/개수
8.68 kg
포장 단위
2 개
순 중량
8.28 kg
총 무게
8.687 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
30.51 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177978140
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
베이스/주추 트림 패널이 있는 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, H: 200mm, W: 800mm, 스테인리스 스틸
인증
UL + C-UL - FTTA
설명
PCF-declaration
문서화
Product presentations
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역