- 주문 번호:
- VX 8660031
- 버전
- 폐쇄형
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
깊이: = 400 mm - UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 중량/개수
- 1.11 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템용, 강판
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.152 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177978218
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 베이스 트림패널, 측면, H: 100mm, D: 400mm, 강판