베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호: VX 8660040

베이스/주추 장치의 측면 마감 및 일렬로 연결된 베이스/주추의 추가 안정화나 내부 구성을 위한 용도. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.

주문 번호:
VX 8660040
버전
폐쇄형
재료
강판
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
깊이: = 300 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
중량/개수
1.25 kg
포장 단위
2 개
적합한:
VX 베이스/주추 시스템용, 강판
순 중량
1.1 kg
총 무게
1.25 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177978270
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스 트림패널, 측면, H: 200mm, D: 300mm, 강판
설명
PCF-declaration
문서화
Product presentations
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역