브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호: VX 8660092

베이스/주추로 케이블 인입용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 브러시 스트립이 있는 트림 패널 하나 또는 두 개를 선택하여 사용할 수 있습니다. 옵션인 트림 패널 고정 시스템으로 브러시 스트립이 있는 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 측면에 장착할 수 있습니다.

주문 번호:
VX 8660092
버전
브러시 스트립 포함
재료
베이스/주추 트림 패널: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, 자가 소화성
색상
RAL 9005
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
폭/깊이: 600 mm
포장 단위
2 개
적합한:
VX 베이스/주추 시스템용, 강판
조립 설명서
깊이에 맞게 장착하려면 트림 패널 고정장치(옵션)가 필요합니다.
순 중량
1.1 kg
총 무게
1.136 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177985490
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
브러시 스트립이 있는 VX 베이스/주추 트림 패널, W/D: 600mm
문서화
Product presentations
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역