- 주문 번호:
- VX 8660070
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX SE
TS
PC
깊이: = 400 mm - UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.31 kg
- 총 무게
- 1.651 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 베이스/주추 트림 패널, 측면, H: 100mm, D: 400mm용, 스테인리스 스틸, 1.4301
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- 사용 설명서
- 데이터 시트
- 상세 기술 내역