베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

주문 번호: VX 8660080

스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치의 측면 결합을 위해 깊이 방향에서 삽입됨.

주문 번호:
VX 8660080
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위
조립 부품
참고 사항
베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
TS
PC
깊이: = 400 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
포장 단위
2 개
순 중량
1.9 kg
총 무게
2.113 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177037724
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스/주추 트림 패널, 측면, H: 200mm, D: 400mm용, 스테인리스 스틸, 1.4301
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역