베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

주문 번호: VX 8660051

전면 및 후면 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스. 스크루 체결 지점에 최적으로 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부. 매끄럽게 열반 연결 가능.

주문 번호:
VX 8660051
재료
베이스/주추 코너 피스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
커버 캡: ABS
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위
조립 부품
베이스/주추 코너 피스 4개
커버 캡 4개
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
참고 사항
측면 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치를 마무리하는 데 필요하고 베이스/주추를 서로 안정적으로 고정하는 데 필요함.
배송 범위에 포함된 커버 캡을 필요한 경우 스테인리스 베이스/주추 시스템 VX용 스테인리스 스틸 커버 캡으로 교체할 수 있습니다.
베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
TS
PC
폭: = 800 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
포장 단위
2 개
순 중량
4.6 kg
총 무게
4.826 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177037861
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
베이스/주추 트림 패널 포함 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, H: 100mm, W: 800mm용, 스테인리스 스틸, 1.4301
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역