베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 100mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW용

주문 번호: VX 8620014

열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.

주문 번호:
VX 8620014
제품 설명
열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
재료
베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 및 열반 커버: 플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 100mm
코너 커버 4개
열반 커버 1개
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
조립 부품
참고 사항
베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: = 700 mm
포장 단위
2 개
관세 번호
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역