- 주문 번호:
- VX 8620047
- 제품 설명
- 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반 결합된 베이스/주추의 추가 안정이나 내부 구성용. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 깊이: = 1,050 mm
폭/깊이: 1,050 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm