베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용

주문 번호: VX 8620090

베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 특히 인클로저 글랜드 플레이트를 사용하지 않는 전원 분배와 같은 용도에서 인클로저 내 높은 공기 처리량을 달성할 수 있음. 인클로저 배기를 위해 루프 높임 및 통풍구가 있는 특수 루프 플레이트용 솔루션을 제공. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.

주문 번호:
VX 8620090
제품 설명
베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 특히 인클로저 글랜드 플레이트를 사용하지 않는 전원 분배와 같은 용도에서 인클로저 내 높은 공기 처리량을 달성할 수 있음. 인클로저 배기를 위해 루프 높임 및 통풍구가 있는 특수 루프 플레이트용 솔루션을 제공. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.
재료
강판
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TX CableNet
폭/깊이: 600 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
Type 1, 12
중량/개수
1.3 kg
포장 단위
2 개
순 중량
1 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177922433
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스/주추 트림 패널, 통풍형, 적합한 폭/깊이: 600mm, 강판
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역