베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 100mm AX용

주문 번호: AX 2820121

스크루 체결부에 최적의 접근이 가능한 대형 개구부가 있는 베이스/주추 코너 피스, 플라스틱 소재의 코너 커버로 덮을 수 있음.

주문 번호:
AX 2820121
제품 설명
스크루 체결부에 최적의 접근이 가능한 대형 개구부가 있는 베이스/주추 코너 피스, 플라스틱 소재의 코너 커버로 덮을 수 있음.
재료
베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 커버: 플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 100mm
코너 커버 4개
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
조립 부품
참고 사항
베이스/주추 장치를 완성하려면 측면에 베이스/주추 요소가 필요함
베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
폭: = 1,200 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
유형 12
포장 단위
2 개
순 중량
6.59 kg
총 무게
6.66 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177942578
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
베이스/주추 트림 패널이 있는 AX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 높이: 100mm, 적합한 폭: 1200mm,,
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역