- 주문 번호:
- AX 2820062
- 제품 설명
- 스크루 체결부에 최적의 접근이 가능한 대형 개구부가 있는 베이스/주추 코너 피스, 플라스틱 소재의 코너 커버로 덮을 수 있음.
- 재료
- 베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 커버: 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 200mm
코너 커버 4개
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 1개, 200mm
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
조립 부품
- 참고 사항
- 베이스/주추 장치를 완성하려면 측면에 베이스/주추 요소가 필요함
- 베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
- 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
폭: = 600 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- Type 4
- 유형 12
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 7.18 kg
- 총 무게
- 7.58 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177942585
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
베이스/주추 트림 패널이 있는 AX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 높이: 200mm, 적합한 폭: 600mm,,