베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm AX용

주문 번호: AX 2820320

베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반 결합된 베이스/주추의 추가 안정이나 내부 구성용. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.

주문 번호:
AX 2820320
제품 설명
베이스/주추 장치의 측면 마감 및 열반 결합된 베이스/주추의 추가 안정이나 내부 구성용. 높이 200mm 이상의 베이스/주추에서는 높이 200mm의 트림 패널 한 개 또는 높이 100mm의 트림 패널 두 개 장착 가능.
재료
강판
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
참고 사항
베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
치수
높이: 200 mm
적합한:
깊이: = 300 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.14 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177942646
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
AX 베이스/주추 트림 패널, 측면, 높이: 200mm, 적합한 깊이: 300mm,,
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역