- 주문 번호:
- AX 2830101
- 버전
- 새로운 사양
- 재료
- 전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개
- 참고 사항
- 베이스/주추 장치를 완성하려면 측면에 베이스/주추 요소가 필요함
- 베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
폭: = 1,000 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.5 kg
- 총 무게
- 2.603 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- AX 베이스/주추 트림 패널, 전면 및 후면, H: 100mm, W: 1000mm용
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- 사용 설명서
- 데이터 시트
- 상세 기술 내역