베이스/주추 트림 패널, 전면 및 후면 AX용

주문 번호: AX 2830121

전면 및 후면 베이스/주추 트림 패널에는 스크루 체결 지점에 최적으로 접근하고 케이블을 쉽게 라우팅할 수 있는 대형 개구부가 있음.

주문 번호:
AX 2830121
재료
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
색상
RAL 9005
제공 범위
전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm
참고 사항
베이스/주추 장치를 완성하려면 측면에 베이스/주추 요소가 필요함
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
폭: = 1,200 mm
포장 단위
2 개
순 중량
3.276 kg
총 무게
3.278 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177037427
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
AX 베이스/주추 트림 패널, 전면 및 후면, H: 100mm, W: 1200mm용
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역