- 주문 번호:
- AX 2830320
- 재료
- 베이스 구성품: 강판
커버 캡: 플라스틱 - 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 베이스/주추 구성품 2개
커버 캡 2개
조립 부품 - 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
깊이: = 300 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.208 kg
- 총 무게
- 3.209 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177037663
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- AX 베이스/주추 요소, 측면, 높이: 200mm, 깊이: 300mm용
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- 사용 설명서
- 데이터 시트
- 상세 기술 내역