베이스/주추 요소, 측면 AX용

주문 번호: AX 2830420

깊이 기준 설치 및 베이스/주추 안정화를 위한 베이스/주추 요소.

주문 번호:
AX 2830420
재료
베이스 구성품: 강판
커버 캡: 플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
베이스/주추 구성품 2개
커버 캡 2개
조립 부품
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
깊이: = 400 mm
포장 단위
2 개
순 중량
3.9 kg
총 무게
3.945 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177037687
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
AX 베이스/주추 요소, 측면, 높이: 200mm, 깊이: 400mm용
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역