베이스/주추 TS 베이스 TS 베이스는 전방 및 후방 베이스 구성품으로 구성됩니다. 코너 피스 사전 조립, 인클로저 너비에 따름, 측면 트림 패널은 인클로저 깊이에 따라 선택합니다. TS 베이스 베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 100mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸 전면 및 후면 베이스 구성품, 스테인리스 스틸, 100mm. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 200mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸 전면 및 후면 베이스 구성품, 스테인리스 스틸, 200mm. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용 스테인리스 스틸 베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음. 열반 결합된 베이스/주추 구성품의 안정성을 위해서는 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 설치할 수 있음. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용 스테인리스 스틸 베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음. 제품으로 이동 TS 베이스 베이스 트림패널 TS 베이스용 브러시 스트립 포함 브러시 스트립이 포함된 베이스 트림 패널 제품으로 이동