이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2018. 10. 30.
- 주문 번호:
- TS 7825603
- 버전
- 통풍 가능, 디자인 커버 포함
- 제품 설명
- 베이스/주추 구성품은 1개의 트림 패널과 2개의 사전 구성된 코너 피스로 조합되어 있음.
- 재료
- 베이스 구성품: 강판
커버 캡: 플라스틱 - 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
커버 캡: RAL 7035 - 제공 범위
- 베이스/주추 구성품 2개
커버 캡 4개
조립 부품 - 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS: = 600 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: CM
인클로저 유형: TP
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: TS IT - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.6 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177302709
- ECLASS 8.0
- 27182003