베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 100mm 강판, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE용

주문 번호: TS 8601000

베이스/주추 구성품은 1개의 트림 패널과 2개의 사전 구성된 코너 피스로 조합되어 있음.

주문 번호:
TS 8601000
버전
솔리드형
제품 설명
베이스/주추 구성품은 1개의 트림 패널과 2개의 사전 구성된 코너 피스로 조합되어 있음.
재료
베이스 구성품: 강판
커버 캡: 플라스틱
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7022
커버 캡: RAL 9005
제공 범위
베이스/주추 구성품 2개
커버 캡 4개
조립 부품
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: TS: = 1,000 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: CM
인클로저 유형: TP
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: TS IT
포장 단위
2 개
순 중량
5.454 kg
총 무게
5.741 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177208537
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
TS Base/plinth component, rear, H: 100 mm, for W: 1000 mm, RAL 7022, sheet steel
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역