- 주문 번호:
- TS 8601060
- 제품 설명
- 베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7022
- 제공 범위
- 베이스/주추 트림 패널 2개
조립 부품
- 조립 설명서
- 열반 결합된 베이스/주추 구성품의 안정성을 위해서는 100mm 측면 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 설치할 수 있음. 여기에서는 베이스/주추 열반 브래킷이 필요함
- 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS: = 600 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: CM
인클로저 유형: TP
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: TS IT
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.798 kg
- 총 무게
- 1.997 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177208650
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
TS Trim panel, sides, H: 100 mm, for W: 600 mm, RAL 7022, sheet steel