베이스 트림패널 TS 베이스용 브러시 스트립 포함

주문 번호: TS 7825607

브러시 스트립이 포함된 베이스 트림 패널

주문 번호:
TS 7825607
제품 설명
모듈식 베이스 컨셉트 보완. 추후에 베이스 구성품의 전면 또는 후면 트림 패널을 높이 100mm 또는 200mm로 교체할 수 있습니다. 인입된 케이블의 경우 추후 설치를 위해 한쪽 측면 개방.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
치수
높이: 100 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.95 kg
총 무게
2.15 kg
EAN
4028177520578
ECLASS 8.0
27189260