베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 100mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸

주문 번호: TS 8701800

전면 및 후면 베이스 구성품, 스테인리스 스틸, 100mm.

주문 번호:
TS 8701800
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위
전/후면 트림패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: TS: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
6.2 kg
총 무게
7.223 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177300026
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
TS Base/plinth component, front and rear, H: 100 mm, for W: 800 mm, Stainless steel 1.4301
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역