베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 200mm 강판, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE용

주문 번호: TS 8602000

베이스/주추 구성품은 1개의 트림 패널과 2개의 사전 구성된 코너 피스로 조합되어 있음. 높이 200mm의 베이스/주추 구성품에서 트림 패널 1개가 케이블 인입을 위해 2개로 분할됨.

주문 번호:
TS 8602000
버전
솔리드형
제품 설명
베이스 구성품은 1개의 트림 패널과 2개의 사전 조립된 코너 피스로 구성되어 있습니다. 높이 200mm의 베이스 구성품에서 트림 패널 1개가 케이블 인입을 위해 2개로 분할됩니다.
재료
베이스 구성품: 강판
커버 캡: 플라스틱
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7022
커버 캡: RAL 9005
제공 범위
베이스/주추 구성품 2개
커버 캡 4개
조립 부품
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: TS: = 1,000 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: CM
인클로저 유형: TP
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: TS IT
포장 단위
2 개
순 중량
9.1 kg
총 무게
9.3 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177208582
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
TS Base/plinth component, front and rear, H: 200 mm, for W: 1000 mm, RAL 7022, sheet steel
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역