베이스/주추 트림 패널, 측면, 200mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용

주문 번호: TS 8602050

베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음.

주문 번호:
TS 8602050
제품 설명
베이스/주추 구성품 사이에 장착. 높이 200mm의 경우에는 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널 두 개를 사용할 수도 있음.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7022
제공 범위
베이스/주추 트림 패널 2개
조립 부품
조립 설명서
열반 결합된 베이스/주추 구성품의 안정성을 위해서는 100mm 측면 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 설치할 수 있음. 여기에서는 베이스/주추 열반 브래킷이 필요함
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: TS: = 500 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: CM
인클로저 유형: TP
인클로저 유형: PC
인클로저 유형: IW
인클로저 유형: TS IT
포장 단위
2 개
순 중량
2.7 kg
총 무게
2.716 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177208681
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
TS Trim panel, sides, H: 200 mm, for W: 500 mm, RAL 7022, sheet steel
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역