- 주문 번호:
- TS 8600665
- 제품 설명
- 개별 시스템 구성을 위한 통합된 시스템 드릴 구멍이 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 프레임 1개
전/후면 트림패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함 - 치수
- 높이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm - UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10.592 kg
- 총 무게
- 11.149 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 48.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- TS Cable chamber, for TS, SE, H: 200 mm, for WD: 600x600 mm
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- Info sheet