콘크리트 베이스 실외 인클로저용

주문 번호: CS 9765085

CS Toptec 및 기본 인클로저용 콘크리트 베이스/주추. 설치 장소에서 간단하고 신속하게 조립할 수 있도록 미리 만들어진 경량 콘크리트 세트.

주문 번호:
CS 9765085
제품 설명
설치 장소에서 간단하고 신속하게 조립할 수 있도록 미리 만들어진 경량 콘크리트 세트. 전/후면 베이스/주추 플레이트는 점검 시 접근할 수 있도록 내부에서 스크루로 체결하고 분리 가능.
재료
경량 콘크리트
표면 처리
미처리
제공 범위
바닥판 1개
측면부 2개
분할된 베이스 패널 2개
인클로저 설치용 조립 부품 및 고정 스크류 포함
Excavation depth
700 mm
참고 사항
납기 문의 요망
품목 번호 관련 참고 사항:
납기 문의 요망
치수
높이: 965 mm
적합한:
인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
폭: = 800 mm
깊이: = 600 mm
깊이에 적합
= 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
237.5 kg
총 무게
250 kg
관세 번호
68109100
EAN
4028177216792
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
문서화
사용 설명서