베이스, 일체형 강판, AE용, 범용 콘솔 TP

주문 번호: SO 2802200

전면 및 후면 코너 피스와 측면 트림 패널.

주문 번호:
SO 2802200
제품 설명
전면 및 후면 트림 패널(코너 피스가 장착되어 있음)과 측면 트림 패널.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7022
제공 범위
코너 피스 4개
전/후면 트림패널 2개
측면 트림 패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
전/후면 200mm짜리 트림 패널 1개
전/후면 100mm짜리 트림 패널 2개
측면 100mm짜리 트림 패널 4개
치수
높이: 200 mm
깊이: 279 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
폭: = 1,000 mm
깊이: = 300 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11.388 kg
총 무게
12.26 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177032552
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
AE Base/plinth, complete, for AE, for WD: 1000x300 mm, H: 200 mm, Sheet steel
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역