- 주문 번호:
- SO 2828200
- 제품 설명
- 전면 및 후면 트림 패널(코너 피스가 장착되어 있음)과 측면 트림 패널.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7022
- 제공 범위
- 코너 피스 4개
전/후면 트림패널 2개
측면 트림 패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
전/후면 200mm짜리 트림 패널 1개
전/후면 100mm짜리 트림 패널 2개
측면 100mm짜리 트림 패널 4개 - 치수
- 높이: 200 mm
깊이: 279 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: AE
폭: = 800 mm
깊이: = 300 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10.217 kg
- 총 무게
- 10.4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- AE Base/plinth, complete, for AE, for WD: 800x300 mm, H: 200 mm, Sheet steel
- 문서화
- Info sheet