- 주문 번호:
- SO 2865000
- 제품 설명
- 필요 시 베이스/주추 2개를 중첩해서 장착할 수 있음.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마
- 제공 범위
- 전/후면 트림패널 2개
측면 트림 패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함 - 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: 스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸
폭: = 600 mm
깊이: = 400 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.056 kg
- 총 무게
- 6.3 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177033610
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- TP Base/plinth, complete, for one-piece console, WHD: 600x100x400 mm, Stainless steel 1.4301