베이스, 일체형 스테인리스 스틸, 스탠드 콘솔용

주문 번호: SO 2866000

필요 시 베이스/주추 2개를 중첩해서 장착할 수 있음.

주문 번호:
SO 2866000
제품 설명
필요 시 베이스/주추 2개를 중첩해서 장착할 수 있음.
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마
제공 범위
전/후면 트림패널 2개
측면 트림 패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: ES 5000
PC-ES 스테인리스 스틸
스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸
폭: = 800 mm
깊이: = 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
7.98 kg
총 무게
8.48 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177033634
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
데이터 시트
Technical Data sheet