- 주문 번호:
- DK 7825260
- 제품 설명
- 이 당김형 넘어짐 방지대는 추후에 TS IT 랙의 하단 인클로저 프레임에 신속하고 쉽게 조립할 수 있고 필요할 때만 잡아당겨서 사용하면 됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 넘어짐 방지대는 글랜드 플레이트나 바닥 프레임 또는 베이스와 함께 사용할 수 없습니다.
- 부하 용량(정적 하중)
- 150 kg
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 적합한:
- 깊이: 1,200 mm
- 깊이에 적합
- 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.838 kg
- 총 무게
- 8.25 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177517578
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003