지면 매립형 주추 (ground plinth) 다기능 인클로저용

주문 번호: SZ 9765250

다기능 인클로저용 스테인리스 스틸 지면 매립형 주추(ground plinth).

주문 번호:
SZ 9765250
재료
스테인리스 스틸 1.4016(AISI 430)
표면 처리
인클로저: 분체 코팅, 자외선에 강한 순 폴리에스테르
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 2,000 mm
높이: 660 mm
깊이: 500 mm
적합한:
인클로저 유형: MFG 18
포장 단위
1 개
순 중량
55 kg
총 무게
70 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177686748
ETIM 9
EC000721
제품 설명
다기능 인클로저 MFG 18용 접지 소켓, W: 2000mm, T: 500mm, 스테인리스 스틸