베이스/주추

베이스 구성품

바닥 고정 철판, 수평 조절 다리등의 베이스 구성품

베이스 구성품

필터 매트 베이스/주추 트림 패널용, 통풍형

필터 매트는 후면에서 트림 패널로 간편하게 삽입. 원하는 길이로 자를 수 있음.

베이스 구성품

베이스 어댑터 이중 캐스터와 수평 조절 다리용

VX, AX 베이스/주추 시스템에 이중 캐스터 7495.000 및 수평 조절 다리를 장착하기 위한 용도.

베이스 구성품

장착 볼트 일체형 베이스/주추 및 고정형 베이스/주추용

측면 베이스/주추 트림 패널 장착용. 조임이 가능한 체결 볼트를 이용하여 케이블 클램프 레일을 설치할 수 있음. 맞변 거리 19mm의 육각 스패너로 조임.

베이스 구성품

운반용 캐스터 일체형 베이스/주추 및 고정형 베이스/주추용

100mm 또는 200mm 높이의 베이스 코너 피스에 걸기 위한 용도.

베이스 구성품

베이스 트림패널 TS 베이스용 브러시 스트립 포함

브러시 스트립이 포함된 베이스 트림 패널

베이스 구성품

스페어 필터 매트

베이스 트림 패널용 스페어 필터 매트

베이스 구성품

측면 패널 케이블 정리 공간용

VX, TS, VX SE 케이블 정리 공간 사이드 패널, 강판

베이스 구성품

브래킷 또는 스페이서 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

C 섹션 또는 케이블 클램프 레일을 유연하게 고정하는 데 사용. VX 베이스/주추 또는 인클로저 프레임 섹션에 설치하기 위한 용도.

베이스 구성품

VX용 옵션 트림 패널 고정 브러시 스트립이 있는 트림, 트림 패널 통풍

브러시 스트립이 있는 트림 패널 및 통풍 가능한 트림 패널을 깊게 베이스/주추 시스템 VX에 고정하기 위한 추가 앵글.

베이스 구성품

바닥 고정 철판 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를 바닥에 체결하기 위한 용도.

베이스 구성품

베이스/주추 설치 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 서포트 스트립으로 베이스/주추를 구성하기 위한 용도. 스테인리스 스틸 재질의 100mm 및 200mm 높이 베이스/주추 트림 패널에 적합.

베이스 구성품

운반용 캐스터 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

100mm 또는 200mm 높이의 베이스/주추 코너 피스에 걸기 위한 용도.

베이스 구성품

조절 구성품 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도. 베이스/주추 코너 피스로 설치함.

베이스 구성품

베이스 어댑터 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 시스템 VX에 이중 캐스터 7495.000 또는 수평 조절 다리를 장착하기 위한 용도.

베이스 구성품

베이스 열반 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

열반 결합된 인클로저 운반 시 안정성을 높이기 위해 측면 100mm 또는 200m 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 장착하는 경우 필요.

베이스 구성품

커버 캡 베이스/주추 AX 및 TS용

베이스/주추 AX 및 TS의 코너 요소용 기본 커버 캡을 대체하는 커버 캡

베이스 구성품

커버 캡, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용, 스테인리스 스틸

배송 범위에 포함된 전면 및 후면 베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스 플라스틱 커버 캡을 교체하기 위해 사용.

베이스 구성품

베이스 트림패널, 모듈식 스테인리스 스틸 TS 베이스 및 일체형 스테인리스 스틸 베이스용

바닥과 인클로저 사이의 베이스/주추에 케이블을 안전하게 라우팅하기 위해 사용.

베이스 구성품

수평 조절 다리 스테인리스 스틸 TS 베이스 및 일체형 스테인리스 스틸 베이스용

베이스/주추 TS 및 일체형 베이스/주추 아래에 직접 장착. 바닥 청소, 고르지 못한 바닥 보정 등 용이한 바닥 접근성을 위해 사용.

베이스 구성품

베이스/주추 설치 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용, 스테인리스 스틸

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 케이블 클램프 레일이 있는 베이스/주추 설치용. 스테인리스 스틸 소재 및 높이 100mm 및 200mm의 베이스/주추 트림 패널에 적합.

베이스 구성품

베이스/주추 어댑터, 스테인리스 스틸 새로운 사양

레벨링 피트를 스테인리스 스틸 베이스/주추 시스템 VX에 조립하기 위해 사용