- 주문 번호:
- TS 8800390
- 제품 설명
- 베이스/주추 TS 100mm나 200mm 높이의 코너 피스에 걸기 위한 용도.
- 색상
- RAL 7022
- 제공 범위
- 트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
- Clearande floor
- 100 mm
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 100 kg
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 9.336 kg
- 총 무게
- 9.536 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
-
TS Transport castor for TS base/plinth, 2 each with/without lock, static load per castor 100 kg