조절 구성품 일체형 베이스/주추 및 고정형 베이스/주추용

주문 번호: SZ 2891000

설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 수평 조절, 코너 피스에 추가 장착하기 위해 사용

주문 번호:
SZ 2891000
장점
고르지 못한 바닥으로 인한 도어 어긋남을 교정
조립된 인클로저에 설치하기 때문에 수평 조절을 사전에 계획하지 않아도 됨
사용 영역
최대 15mm의 설치 위치에서 고르지 못한 바닥의 높이 차이 보정
제공 범위
조립 부품
적합한 베이스-트림패널 높이
= 100 mm
부품마다 최대 부하 용량(정적)
250 kg
Adjustment tool
육각 스패너 SW 19
설치 옵션
베이스/주추 구성품의 코너 피스를 사용하여 설치함
참고 사항
지반 인양력 검사가 가능합니다
포장 단위
4 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.678 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177623781
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
SZ Levelling component, for H: 100 mm
문서화
Info sheet